Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000

181H2418

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS16 FEA L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS64-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39.4 Kilogram
Nettovikt39.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.29 Cubic meter