Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300

181H2415

Length [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS64-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt30 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.527 Cubic meter