MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300
181H2366
Length [mm]: 1300
181H2366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S43-IS16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 61.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 61.8 Kilogram |