PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1000
181H2365
Length [mm]: 1000
181H2365
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS25 FEA L1000 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S65-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 31 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 31 Kilogram |