PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-DG16-600
181H2123
Length [mm]: 600
181H2123
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19 DG16 L600 FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S19A-DG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 23.7 Kilogram |