MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000
181H1917
Length [mm]: 4000
181H1917
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 4000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S113-IS25-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 49 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 49 Kilogram |