Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000

181H1908

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS113-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47 Kilogram
Nettovikt47 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.553 Cubic meter