PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-1000
181H1817
Length [mm]: 1000
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
181H1817
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L1000DIV.B |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S110-IS06-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 29.9 Kilogram |