Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600

181H1814

Length [mm]: 600
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]600.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B
Kännetecken
Värde
ModelS110-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt29.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt29.9 Kilogram