Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500

181H1802

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L1500 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS110-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt44 Kilogram
Nettovikt44 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.964 Cubic meter