Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000

181H1795

Length [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS110-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt36.2 Kilogram
Nettovikt36.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2054.439 Liter