MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600
181H1792
Length [mm]: 600
181H1792
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 L600 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S110-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.9 Kilogram |
| Nettovikt | 29.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1311.101 Liter |