Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-1000

181H1738

Length [mm]: 1000
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1000DIV.B
Kännetecken
Värde
ModelS100-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt41.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt41.8 Kilogram