Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500

181H1731

Length [mm]: 2500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS100-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt41.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt41.8 Kilogram