Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500

181H1727

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS100-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt39 Kilogram