Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1000

181H1723

Length [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S100 IS16 FEA L1000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS100-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt41.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt41.8 Kilogram