PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-3000
181H1719
Length [mm]: 3000
181H1719
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 L3000 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S100-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 41.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 41.8 Kilogram |