MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500
181H1710
Length [mm]: 2500
181H1710
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S100-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 53.5 Kilogram |
| Nettovikt | 53.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4447.394 Liter |