PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000
181H1617
Length [mm]: 2000
181H1617
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS10 L2000 FEA DP PU |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S86-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45.2 Kilogram |
| Nettovikt | 45.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3230.976 Liter |