Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000

181H1600

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS86-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt37 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt37 Kilogram