MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000
181H1599
Length [mm]: 2000
181H1599
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S86-IS25-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 49.2 Kilogram |
| Nettovikt | 49.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3533.3 Liter |