Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500

181H1597

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1500 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS86-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt37 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt37 Kilogram