Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300

181H1592

Length [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS86-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1762.733 Liter