MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000
181H1548
Length [mm]: 3000
181H1548
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S81-IS25-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 40.8 Kilogram |