MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500
181H1546
Length [mm]: 2500
181H1546
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S81-IS06/10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 47 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 47 Kilogram |