Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500

181H1538

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS81-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt36.9 Kilogram
Nettovikt36.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.79 Cubic meter