Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-1000

181H1533

Length [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L1000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS81-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt40.8 Kilogram