Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000

181H1495

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS67-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt35.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt35.5 Kilogram