Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-1500

181H1494

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L1500 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS67-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt32 Kilogram