Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-2000

181H1475

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS65-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt34.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt34.8 Kilogram