Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1300

181H1473

Length [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1300 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS65-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt34.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt34.8 Kilogram