Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000

181H1472

Length [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS65-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt34.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt34.8 Kilogram