Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS65-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt28.7 Kilogram
Nettovikt28.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1880.027 Liter