PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-1000
181H1424
Length [mm]: 1000
181H1424
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S64-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 41.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 41.9 Kilogram |