PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-600
181H1422
Length [mm]: 600
181H1422
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L600 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S64-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 33.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 33.8 Kilogram |