MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000
181H1300
Length [mm]: 3000
181H1300
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S62-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 31.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 31.2 Kilogram |