Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000

181H1294

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS62-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt31.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt31.2 Kilogram