Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300

181H1288

Length [mm]: 1300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1300 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS62-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt31.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt31.2 Kilogram