MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000
181H1064
Length [mm]: 1000
181H1064
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IS16 FEA L1000 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S47-IS16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 22.6 Kilogram |
| Nettovikt | 22.6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1083.712 Liter |