Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600

181H1062

Length [mm]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L600 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS47-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.5 Kilogram
Nettovikt19.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym752.578 Liter