PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS25-1500
181H0996
Length [mm]: 1500
181H0996
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IS25 FEA L1500 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S45SE-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 25.1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 25.1 Kilogram |