MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-600
181H0975
Length [mm]: 600
181H0975
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IS25 FEA L600 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S45SE-IS25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 28.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 28.2 Kilogram |