MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000
181H0893
Length [mm]: 2000
181H0893
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S43-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 32 Kilogram |