Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500

181H0890

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1500 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS43-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt29.6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt29.6 Kilogram