MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000
181H0885
Length [mm]: 1000
181H0885
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S43-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 29.6 Kilogram |