Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS43-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt20 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.98 Cubic meter