PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000
181H0846
Length [mm]: 2000
181H0846
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS10/16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Kilogram |
| Nettovikt | 26 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1843.2 Liter |