MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500
181H0828
Length [mm]: 1500
181H0828
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 26 Kilogram |