Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500

181H0827

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS41/S42-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt25 Kilogram
Nettovikt25 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1505.304 Liter