Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-600

181H0720

Length [mm]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S37 IS L600 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS37-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt21 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt21 Kilogram